PMP30781
小型車載 2W バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP30781
概要
このリファレンス デザインは、汎用の超小型 +12V 補助電源を実現します。この場合、SEPIC トポロジーが 6V ~ 60V の広い入力範囲に対応します。入力が最小 3.5V の低い値に低下した場合でも、このリファレンス デザインは規定の半分の出力電力を供給できます。SEPIC のもう 1 つの利点は、反射リップルが小さいことであり、その結果、伝導型電磁波を低減できます。磁化インダクタンスが小さいので、右半面ゼロ (RHPZ) がかなり大きい値です。その結果、ループ帯域幅を広げることができ (高い周波数に対応)、良好な過渡応答を維持したまま、出力静電容量を小型化できます。
特長
- 6V ~ 60V の広い入力電圧範囲を受け入れる超小型 12V 電源
- SEPIC トポロジーは、連続入力電流を受け入れるので、反射リップルの低減に最適
- FET 統合を通じて小型フォーム ファクタを実現
- 2 層のみの基板と片面実装アセンブリは、製造の簡略化に貢献
| 出力電圧オプション | PMP30781.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .2 |
| 出力電力(W) | 2.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM498.PDF (170 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design | 2020/03/10 |