PMP30373
低ノイズ アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP30373
概要
この回路のリファレンス デザインは、Cuk トポロジで実現されています。出力電圧は、 -12V / -15V です。200mA の出力電流は、10V~60V の入力電圧範囲にわたって可能 です (6V 140mA という低い入力電圧を使用する場合も出力電流が可能です)。 回路の完全なスイッチング動作により、放射エミッションを最小化します。
特長
- 優れたコスト効率 (LM5001、TLV271)
- オーディオに最適
- Cukトポロジにもかかわらず、優れた動的特性を持つ
- 入力と出力で最小のリップル
- 50% 負荷ステップでの過渡応答はわずか 1% です
- この回路のリファレンス デザインは製作済みおよびテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP30373.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | -12 |
| Iout(最大)(V) | .2 |
| 出力電力(W) | 2.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTM2.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP30373 Test Results | 2017/11/17 |