PMP30600-TH
トラック向けに入力電圧範囲を拡大した車載 20A プリレギュレータのリファレンス デザイン
PMP30600-TH
概要
このリファレンス デザインは、車載負荷に電力を供給する 100W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 100kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。この IC (LM5146-Q1) は、トラック アプリケーションのロード ダンプに対処できる能力を実現した、車載向けの設計を採用しています。RC スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。
特長
- 最大 75Vpk のサージ電圧に耐えるパワー ステージ
- (14V 入力電圧を使用する際に) 2.5A ~ 20A の出力電流範囲にわたって 94% を上回る効率を達成
- 厳格なロード レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (6mV) を実現
- 伝導型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
| 出力電圧オプション | PMP30600-TH.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 100 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM186.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design With Extended Input Voltage Range | 2019/09/20 |