PMP30600-AH
20A 車載プリレギュレータのリファレンス デザイン
PMP30600-AH
概要
このリファレンス デザインは、車載負荷に電力を供給する 100W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 250kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。RC スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。
特長
- 最大 36Vpk のサージ電圧に耐える電力段
- (14V 入力電圧を使用する際に) 5A ~ 20A の出力電流範囲にわたって 95% を上回る効率を達成
- 厳格なロード レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (5mV) を実現
- 伝導型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
| 出力電圧オプション | PMP30600-AH.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 100 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM123.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design | 2019/08/13 |