PMP30267

車載インフォテインメント システム向け電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載インフォテインメント システム向けの包括的なパワー ツリーを示します。LM74700-Q1 は、システムのバッテリ逆極性保護を実現するほか、ISO 7637-2 と ISO 16750-2 で規定されている自動車の過渡に対する耐性を実現します。LM5150-Q1 を使用した事前昇圧は、クランキングの間も 10.5V の安定的な電源電圧を、LM5140-Q1 を使用したデュアル同期整流 降圧コンバータに供給します。この降圧回路は、3.3V の出力電圧で 6.0A の負荷電流、また 7.5V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給します。

特長
  • 車載用電源システムのリファレンス デザイン
  • 最大 3.2V の入力電圧をサポート
  • 逆極性保護
  • ISO 7637-2 と ISO 16750-2 のテストに基づく自動車の過渡に対する耐性
  • 小型フォーム ファクタ
出力電圧オプション PMP30267.1 PMP30267.2 PMP30267.3
Vin(最小)(V) 3.2 10.5 10.5
Vin(最大)(V) 40 40 40
Vout (Nom) (V) 10.5 3.3 7.5
Iout(最大)(V) 1.5 6 2.5
出力電力(W) 15.75 19.8 18.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE98A.PDF (1994 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRW11.PDF (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW10.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW13.ZIP (1435 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEL6.ZIP (63 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW12.PDF (375 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW09.PDF (296 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5150-Q1車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems (Rev. A) 2019/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。