PMP23475
ゼロ電流検出機能を備えたGaNベースの5kW二相トーテムポールPFCリファレンス設計
PMP23475
概要
このリファレンス設計は、高密度で高効率の5kW力率補正(PFC)コンバータで、TIの高性能GaN(窒化ガリウム)電力スイッチを使用して実装されています。120W/インチ3のオープン フレーム電力密度で、99.2% のピーク システム効率が測定されました。電力ステージは、ゼロ電流検出(ZCD)ベースの最新制御メカニズムで2相トーテムポールPFCを使用しています。この新しい制御方式は可変周波数で動作し、あらゆる動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)を維持します。この制御機能は、高性能マイクロコントローラーTMS320F280039Cと、ZCDセンシング機能を内蔵したGaN電界効果トランジスタ(FET)であるLMG3527R030を使用しています。コンバータの動作周波数範囲は、約100kHz ~ 800kHzです。
特長
- 99.2% の効率
- フェーズ シェディング (位相減少)
- 5kW
- 電力密度:120W/インチ3
- ホールドアップなしの密度:180W/インチ3
| 出力電圧オプション | PMP23475.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 180 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 400 |
| Iout(最大)(V) | 12.5 |
| 出力電力(W) | 5000 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDY1.ZIP (687 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | GaN-Based 5kW Two-Phase Totem-Pole PFC Reference Design with Zero Current Detection | PDF | HTML | 2025/03/06 |