PMP23468

オーディオ システム向け、48V 入力、875W のピーク電力、マルチフェーズ降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、車載オーディオ システム向けの保護と電力供給を実現します。48VDC 入力時の動作を、次の出力電圧範囲全体でテスト済みです。6VDC ~ 35VDC。このデザインは、公称負荷使用時に 97% のピーク効率を達成し、6VDC ~ 35VDC の範囲内で負荷の遷移が生じたときも、出力電圧の顕著なアンダーシュートやオーバーシュートは発生しません。このテスト レポートは、ボード線図、スイッチング波形、負荷過渡応答、起動波形とシャットダウン波形、熱画像など、出力電圧範囲と負荷にまたがる動作データを掲載しています。

特長
  • 245W の連続電力、875W のピーク電力を供給可能
  • 6V ~ 35V の範囲全体での動作時に可変出力電圧を供給
  • シンプルな 2 相コンバータを使用して設計を完了させ、単一のコントローラである LM5143A-Q1 を使用して制御
出力電圧オプション PMP23468.1 PMP23468.2
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 54 54
Vout (Nom) (V) 6 35
Iout(最大)(V) 9 9
出力電力(W) 54 315
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Multiphase Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT412B.PDF (2070 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDG9.PDF (317 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDH1.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDH0.ZIP (2084 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGS8.ZIP (735 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDG8.PDF (2041 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDG7.PDF (375 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM5143A-Q1車載対応、3.5V ~ 65V、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、スタッカブル同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74930-Q1車載対応、サーキット ブレーカと過電圧保護機能搭載、3-V ~ 65-V、サージ抑制機能

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48V Input, 875W Peak Power, Multiphase Buck Converter Reference Design for Audio Systems (Rev. B) PDF | HTML 2024/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。