PMP23464

ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、115Vac 入力時に 92.93% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 94.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。

特長
  • 94.5% のピーク効率
  • 出力電力が 150W を上回る場合、0.9 を上回る力率
  • 充電ステータスの表示機能
  • ファンの自動制御
  • 190mm × 100mm × 40mm
出力電圧オプション PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
Vin(最小)(V) 90 350 100
Vin(最大)(V) 264 400 400
Vout (Nom) (V) 390 71.4 12
Iout(最大)(V) 1.3 7 .25
出力電力(W) 507 499.8 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC DC DC
トポロジ Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD34.PDF (416 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD36B.PDF (145 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD33.PDF (1641 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD32A.PDF (490 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TL103Wリファレンス内蔵、デュアル、32V、900kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC25660広い VIN (入力電圧範囲) と VOUT (出力電圧範囲)、750kHz、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV393デュアル 汎用 低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。