PMP23454

ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331、TPS7B8133 の各デバイスを使用します。

特長
  • トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の広い出力電圧範囲
  • 165mA のトリクル充電電流と、19A のフル充電電流
  • 無負荷時入力電力は、115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW
出力電圧オプション PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
Vin(最小)(V) 90 350 15
Vin(最大)(V) 264 400 45
Vout (Nom) (V) 390 22.5 14
Iout(最大)(V) 1.2 19 .2
出力電力(W) 468 427.5 2.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC DC
トポロジ PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDK6.ZIP (193 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDK2.ZIP (529 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B81イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25661高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LV2862超小型 SOT23 パッケージ封止、4.5V ~ 60V、600mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 2024/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。