PMP23033
磁気フィードバック採用、40W、5V、シングル スイッチ フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP23033
概要
このリファレンス デザインは、60V ~ 120V DC 入力電圧から 5V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
特長
- 100kRad 対応の IC と磁気素子を使用
- フォトカプラを置き換えるために磁気フィードバックを使用
- 外部電源または自己バイアスを使用して動作
| 出力電圧オプション | PMP23033.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 60 |
| Vin(最大)(V) | 120 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 8 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT268.PDF (1119 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMA79.PDF (171 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 40-W, 5-V, Single-Switch Forward Converter With Magnetic Feedback Ref. Design | PDF | HTML | 2022/03/28 |