PMP22992

デュアル 15V、120mA 絶縁バイアス電源リファレンス デザイン、降圧/プッシュプル コンバータ使用

概要

この絶縁型電源は、デュアル +15V 出力を採用しており、各出力が 120mA を供給します。この電源は、個別励起型同期モーター (separately excited synchronous motor:SSM) 向けの励起信号を生成する、MOSFET ベースの電源段にバイアスを供給する設計を採用しています。この設計は、LMR50410-Q1降圧プリレギュレータとSN6505-Q1開ループトランスドライバの組み合わせを使用し、拡散スペクトラム変調を行います。広い入力電圧範囲およびフレキシビリティという特長があるので、この多様性の高いデザインは、絶縁型電源を必要とする幅広いアプリケーションに適しています。この内部リファレンス デザインは、LM5180-Q1 をベースとするシングルチップ ソリューションを使用する PMP22760 の代替選択肢です。

特長
  • コスト重視型
  • 小型フォーム ファクタ
  • 1 次側と 2 次側の間の静電容量が小さい
  • 多様なアプリケーションに対応できるスケーラビリティ
  • トランスを含め、いずれもカタログ掲載の標準部品
出力電圧オプション PMP22992.1 PMP22992.2 PMP22992.3
Vin(最小)(V) 6 6 6
Vin(最大)(V) 36 36 36
Vout (Nom) (V) 15 15 5
Iout(最大)(V) .12 .12 .8
出力電力(W) 1.8 1.8 4
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Forward- Push Pull Forward- Push Pull Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT240.PDF (1167 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM938.ZIP (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM937.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM940.ZIP (94 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG24.ZIP (91 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM939.ZIP (123 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM936.PDF (152 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR50410-Q1車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505A-Q1車載、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. PDF | HTML 2021/10/11
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP22760 インバータおよびモータ駆動アプリケーション用デュアル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。