PMP22760
インバータおよびモータ駆動アプリケーション用デュアル出力バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP22760
概要
絶縁型の 1 次側安定化 (PSR) フライバック コンバータに関するこのリファレンス デザインは、+15V のデュアル出力を採用しており、各出力が 100mA を供給します。モーター / インバータの各アプリケーションで、回転子のコイル励起ゲート ドライバにバイアス電力を供給する設計を採用しています。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線をいずれも必要とせずに出力電圧の安定化を実現します。コンパクトなフォーム ファクタで、高水準の統合と高効率を実現します。
特長
- 1 次側レギュレーションを採用した結果、フォトカプラやトランスのバイアス巻線が不要になり、小型サイズを達成
- 平衡型の優れた負荷出力電圧レギュレーション (10% ~ 100% 負荷で 1% 未満の変動)
- 非平衡型の優れた負荷出力電圧レギュレーション (50% の不平衡時に 1% 未満、90% の不平衡時に 2% 未満の変動)
- 高効率 (50% ~ 100% 負荷で 90% 超)
- LM5180 コントローラは FET を内蔵し、外部部品点数を最小化
| 出力電圧オプション | PMP22760.1 | PMP22760.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 15 | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | 15 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 1.5 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT224.PDF (3284 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM828.PDF (120 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl | PDF | HTML | 2021/03/24 | ||
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 |