PMP22220

概要

このリファレンス デザインは、連続導通モード (CCM) で動作する AC スイッチ ブリッジレス力率補正 (PFC) を提示します。このデザインは、ユニバーサル AC 入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、390V、1,000W の低ライン出力と、1,500W の高ライン出力を供給します。このデザインは、UCD3138 デジタル コントローラと UCC21220 絶縁型ゲート ドライバを使用しています。このデザインは、115VAC 入力時に 97.1% のピーク効率、230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成します。全高調波歪 (THD) は、115VAC 入力、1,000W 出力時に 1.2% 未満であり、230VAC 入力、1,500W 出力時に 2% 未満です。力率は、115VAC と 230VAC どちらの入力でも、全負荷時に 0.997 を上回ります。

特長
  • シリコン FET と結合型インダクタを採用した AC スイッチ ブリッジレス PFC
  • 230VAC 入力時に 98.3% のピーク効率を達成
  • 115VAC 入力、1kW 負荷時に 1.2% 未満の THD。230VAC 入力、1.5kW 負荷時に 2% 未満の THD
  • 基板サイズは 185mm x 69mm x 45mm (MP100 を含めない大きさ)
出力電圧オプション PMP22220.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) 3.9
出力電力(W) 1521
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ PFC- Boost
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT174A.PDF (4241 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM549.ZIP (350 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM548.ZIP (854 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM551.ZIP (3239 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT8.ZIP (5102 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM550.ZIP (1422 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM547.ZIP (425 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC3813-4 — 12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138 — 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62163 — DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220 — ディスエーブル機能搭載、4A/6A デュアル チャネル基本絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3985 — バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2330 — デュアル、1.8V、35μA、マイクロパワー、高精度、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF20 — 低ドリフト、低消費電力、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCFW3 — PMP22220 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

TIDCFW3 — PMP22220 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/07/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfw3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfw3/tidcfw3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFW3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ