PMP21529
4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン
PMP21529
概要
DC/DC パワー コンバータのリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ アプリケーション向けの斬新なアプローチを実証します。通常動作中、このコンバータはリチウム イオン バッテリと互換性のある CC-CV トッピング充電アルゴリズムを備えたバッテリ チャージャとして動作します。DC バス電源が失われた場合、コンバータは直ちに動作をバックアップに変更し、シームレスにシステムに電力を供給します。DC バス電源が回復すると、コンバータは自動的にバッテリ充電モードに戻ります。バッテリ電圧は、DC バス電圧より高い場合も低い場合もあります。DC バスとバッテリの電圧に応じて、コンバータは同期整流降圧または同期整流昇圧コンバータとして動作し、2 個のスイッチのみがスイッチングされ、スイッチング損失が低減されるため、高い効率性が実現します。DC バスとバッテリ電圧が互いに近いときのみ、コンバータは昇降圧コンバータとして動作します。
特長
- スイッチング損失の低減と高効率化の実現に役立つマルチモード制御
- リチウム イオン / リチウム ポリマ バッテリと互換性のある CC-CV (定電流、定電圧) のバッテリ最終充電アルゴリズムを搭載
- 充電モードからバックアップ電源モードへの超高速切り替えにより、電源障害時のシームレスな電力伝送を実現
- DC バス電圧は、バッテリ電圧より高い場合も低い場合もある
- バッテリ過電圧および過電流保護、DC バス過電圧保護
| 出力電圧オプション | PMP21529.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 35 |
| Vin(最大)(V) | 55 |
| Vout (Nom) (V) | 38 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 76 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY13.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfp2 or www.ti.com/lit/xx/tidcfp2a/tidcfp2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFP2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 4-Switch Buck-Boost Bi-directional DC-DC Converter Reference Design | 2018/12/12 |