PMP21152
車載 eCall (車両緊急通報システム) 向け、スマート OR-ing 昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP21152
概要
このリファレンス デザインは、低静止電流の昇圧コントローラを活用した、車両緊急通報 (eCall) アプリケーション向けのスマート OR-ing 昇圧コンバータです。このデザインは、同じコントローラで駆動されている 2 つの昇圧電力段を使用しています。メイン バッテリ入力には、バイパス スイッチ機能が含まれています。バックアップ バッテリ入力には、遮断スイッチ付きの個別のイネーブルがあります。この組み合わせにより、メイン バッテリからバックアップ バッテリへのシームレスなクロスオーバーが可能になります。
特長
- デュアル昇圧電力段により、シングル コントローラの動作が可能
- AM 帯域を下回る 440kHz のスイッチング周波数
- コールド クランク時に動作できる低入力電圧
- メイン バッテリのバイパス スイッチにより、損失を低減
- グリッチフリー性能を実現するバッテリ バックアップへの自動クロスオーバー
| 出力電圧オプション | PMP21152.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 10.5 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 15.75 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYW9.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall | 2019/01/30 |