PMP20859
スムーズな遷移を実現する デュアル入力、冗長型 PoE PD のリファレンス デザイン
PMP20859
概要
このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt (ドラフト) に準拠したPower over Ethernet (PoE) 受電デバイス(PD) を実装しており、2 系統の冗長入力と、それらの入力および補助入力間でのスムーズな切り替えを可能にします。 このデザインは、5V/6A の同期フライバック コンバータで構成されており、最大 3 つの電源 (2 つの PoE 給電装置 (PSE) と1 つの AC/DC ウォール アダプタの補助電源) を使用できるため、システムにおける電力およびデータ損失のリスクを低減します。
IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881を確認してください。
特長
- 冗長化入力: 2 つの PoE および 48V アダプタ
- 入力を切り替える際も出力は連続して供給
- PoE 入力時、5V/6A 出力で 84% の変換効率を実現
| 出力電圧オプション | PMP20859.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX95.PDF (40 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design | 2018/10/21 |