PMP20771
120VAC 入力、PSR 5V 25W フライバックのリファレンス デザイン
PMP20771
概要
このリファレンス デザインは、120Vac から 5V への一次側制御型フライバック コンバータで、2 次側に同期整流を採用しています。 このリファレンス デザインは、67mW 時の超低スタンバイ消費電力を実現します。 UCC28704 は、フォトカプラを使用せずに統合された CC-CV 制御を実現しています。PMP20771 は同期整流を採用しており、設計された負荷範囲全体でシステム効率を向上させます。
特長
- 全負荷時に 88% を上回る効率
- スタンバイ消費電力が小さく、無負荷時に 67mW
- 1 オンスの 2 層基板は 7mm x 38mm のサイズ
- 1 次側レギュレーションを採用しているので、フォトカプラが不要
| 出力電圧オプション | PMP20771.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 25 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTE1.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20771 Test Results | 2017/11/13 |