PMP20172

ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

概要

PMP20172 リファレンス デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。  入力は 17VDC バスです。2 つの出力はポート パワー マネージメント機能を実装しています。  1 つのポートだけが使用されている場合は、そのポートに 36W 全体が割り当てられます。  両方のポートが使用されている場合、電力は各ポート 18W に分割されます。  5V、9V、または 15V の出力電圧がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020023)。

特長
  • 非常に高い効率、15V 出力で 98% 以上
  • インテリジェント電力共有
  • コンパクト設計で、38mm x 38mm (1.5 インチ x 1.5 インチ)
  • 低プロファイル、5mm (0.2 インチ)
出力電圧オプション PMP20172.1
Vin(最小)(V) 16.5
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 2.4
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCX1.PDF (4823 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPU8.PDF (117 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPU7.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPV0.ZIP (686 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD64.ZIP (651 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPU9.PDF (1764 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPU6.PDF (498 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース コントローラ(5V/9V/15V)

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS40303FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87333Q3DSON 3mm x 3mm パワー ブロック、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20172 Test Results 2017/02/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。