PMP15040
『スペースに制約のある産業用センサ向けの広い入力電圧範囲 (Vin) 電源のリファレンス デザイン』
PMP15040
概要
このリファレンス デザインでは、スペースの制限が最も重要な問題であるような産業用センサ アプリケーションで、FPGA、ASIC、MCU に給電する方法の例を紹介します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド トランスミッタ、モーター ドライブ、PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。出力電圧は可変で、ユーザーの特定の要求に適応可能です。
特長
- 6V ~ 60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大 66V の過渡保護機能を備えています
- 仮想イメージ サイズ (8.3mm x 10mm)
- 出力レール:600mA の 5V
- スケーラブルな産業用電源
- ピーク システム効率は 90% 超過
| 出力電圧オプション | PMP15040.1 | PMP15040.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 1.5 |
| Iout(最大)(V) | .3 | 1 |
| 出力電力(W) | 1.5 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWJ0.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | サイズに制約のある産業用センサ向けワイド入力電圧範囲(Vin)電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/11/27 |