PMP15039
フィールド トランスミッタ向け2段電源のリファレンス デザイン
PMP15039
概要
このデュアル出力リファレンス デザインは、スペース制約が主な懸念になっている状況で、FPGA、ASIC、またはマイコンに電力を供給する方法を例示します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド トランスミッタ、モーター ドライブ、PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。2 段のアプローチにより、温度範囲全体で 1.5% 精度の 5V レールと、1% 精度の 1.5V ポイント オブ ロード レールを供給します。出力電圧は可変で、ユーザーの特定の要求に適応可能です。
特長
- 6V ~ 60V の広い入力電圧範囲で動作し、最大 66V の過渡に対する保護機能を搭載しています
- デュアル出力:5V (300mA)、1.5V (1A)
- 小型ソリューション サイズ(9.25mm x 18mm)
- スケーラブルな産業用電源
- ピーク システム効率は 90% 超過
| 出力電圧オプション | PMP15039.1 | PMP15039.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 1.5 |
| Iout(最大)(V) | .3 | 1 |
| 出力電力(W) | 1.5 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWG2.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Two-Stage Power Supply Reference Design for Field Transmitters | 2018/05/23 |