PMP15016
LMR23630 同期整流 DC/DC 降圧コンバータを採用し、CISPR-22 の EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン
PMP15016
概要
PMP15016 は LMR23630 DC/DC 降圧レギュレータ IC を使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス デザインです。このデザインは 4 層基板を使用しており、 24V 入力バスを持つ産業用アプリケーションを想定しています。LMR23630 は、4.0V ~ 36V の入力に対応し、最大 3A の出力が可能な、400kHz の固定同期型降圧レギュレータです。このリファレンス デザインの入力電圧範囲は 9V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V の入力電圧により、産業用アプリケーションで一般的な、広い範囲で変動する入力電圧条件にも対応します。リファレンス ボードには入力 EMI フィルタ セクションが含まれています。レイアウトは 4 層 PCB 上で EMI 性能を改善するよう最適化されています。この基板は CISPR-22 規格に基づいて試験されています。伝導ノイズ (CE) と放射ノイズ (RE) は CISPR-22 クラス B 要件に適合し、 10dB のマージンがあります。
特長
- 標準 24V 入力バス向けに 9~36V の広い入力範囲を持ち、5V/3A を出力
- CISPR-22 クラス B の伝導および放射エミッション規格に適合し、 10dB 以上のマージンがあります
- ピーク電流モード制御、 OCP 機能、インダクタ飽和保護
- 使いやすい 8 ピン SOIC パッケージ
| 出力電圧オプション | PMP15016.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMW8.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15016 Test Results | 2016/07/25 |