PMP15013

LMR16030 DC/DC 降圧コンバータ採用、CISPR-22 EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン

概要

PMP15013 は LMR16030 DC/DC 降圧レギュレータを使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス デザインです。このデザインは 4 層基板を使用しており、24V 入力バスを持つ産業用アプリケーションを想定しています。LMR16030 は、4.5V ~ 60V の入力に対応し、最大 3A の出力が可能な、200kHz ~ 2.5MHz 動作の非同期型降圧レギュレータです。このリファレンス デザインの入力電圧範囲は 18V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V の入力電圧により、産業用アプリケーションで一般的な、広い範囲で変動する入力電圧条件にも対応します。このリファレンス ボードは、入力 EMI フィルタを搭載しており、4 層 PCB 上のレイアウトは EMI 性能を向上させる目的で最適化されています。このボードは CISPR–22 規格に基づいてテストされており、伝導エミッション (CE) および放射エミッション (RE) は、CISPR–22 クラス B の要件を満たし、10dB のマージンを確保しています。

特長
  • 18V ~ 36V の広い Vin、5V/3A の出力、24V バスのサポート
  • CISPR 22 Class Bに準拠し、伝導型電磁波と放射型電磁波の両方に関する規格に準拠し、10dB 以上のマージンを確保
  • ピーク電流制御、OCP 機能、インダクタ飽和保護
  • 使いやすさ
出力電圧オプション PMP15013.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBW0.PDF (1344 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRM24.PDF (748 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM23.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM26.ZIP (16 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC89.ZIP (167 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM25.PDF (2305 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM22.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR1603040μA 静止電流(Iq)、SIMPLE SWITCHER、60V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15013 Test Results 2016/05/31

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10604 EMI 最適化 2 層 15W 電源、オートモーティブ用、CISPR 25 クラス 5 準拠

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。