PMP15012
LMR16020 DC/DC 降圧コンバータを使用する反転型昇降圧のリファレンスデザイン
PMP15012
概要
PMP15012 リファレンスデザインは、18V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、負の 15V/200mA を負荷に供給する DC/DC 昇降圧ソリューションです。昇降圧コンバータのシャットダウンが難しいため、このリファレンスデザインには UVLO ヒステリシスを狭くするための外部 UVLO 回路が追加されています。この LMR16020 昇降圧リファレンスデザインは、産業用アプリケーションにおいて DAC/ADC/OA への電源供給に使用できます。
特長
- 18V ~ 36V の広い入力電圧、15V の負出力
- 昇降圧型 UVLO ヒステリシスを狭めるための外部 UVLO 回路
- ピーク電流モード制御
- トランスの飽和保護用の OCP
- 使いやすさを実現した内部補償
| 出力電圧オプション | PMP15012.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | -15 |
| Iout(最大)(V) | .2 |
| 出力電力(W) | 3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLE2.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15012 Test Results | 2016/04/14 |