PMP10680
4.5V~24V 広入力範囲、マイナス 5V/2A 出力の非同期コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10680
概要
The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, this reference design could be used for bipolar amplifer/ADC/DAC supply. Internal compensation facilitates ease of use.
特長
- Negative output using buck converter
- 4.5V to 24V Wide Vin
- Internal compensation
- Ease of use
| 出力電圧オプション | PMP10680.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 24 |
| Vout (Nom) (V) | -5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG93.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10680 Test Results | 2015/03/09 |