PMP15011
1S リチウムイオン バッテリ駆動最終製品向けカスケード デュアル チャージャのリファレンス デザイン
PMP15011
概要
3AHr + 1S リチウムイオン バッテリを搭載したスマートフォンやその他のハンドヘルド機器では、高速充電のために 3A + 充電電流が必要です。 パラレル チャージャを使用すると大きい充電電流を実現でき、充電時間を短縮できると同時に、最終機器の PCB 全体に熱損失を分散してホットスポットを防止できます。 カスケード構成では、マスタ チャージャの PMID ピンをスレーブ チャージャの VBUS に接続することで、入力電流制限の管理がマスタ チャージャによって処理されるため、ソフトウェア開発が簡単になります。
特長
- マスタ チャージャ:4mm x 4mm の QFN パッケージで、システム電力、充電電流、補完モード、温度プロファイル、2.4A USB OTG の昇圧電流を供給します
- スレーブ チャージャ:2.8mm x 2.5mm の WCSP パッケージで、最大 3A の超高速充電電流のみを供給します
- 入力の動的なパワー マネージメント (DPM) による革新的な入力ソース検出および電流オプティマイザ (ICO)
- バッテリとアダプタを監視するための 7 ビット ADC を内蔵
| 出力電圧オプション | PMP15011.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 4.2 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 21 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROS5.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment | 2016/11/03 |