TIDA-00590
デュアル・バッテリ・チャージャ IC リファレンス・デザイン(カスケード構成で接続)
TIDA-00590
概要
Higher capacity 1S batteries in the latest smartphones and tablets need higher charge currents to charge faster. With 12-V power sources, two 5-A battery charger ICs connected in cascode, parallel configuration can provide more than 5-A charging current. In addition, the heat from the charger's power losses are distributed across your PCB.
特長
- Fast charge a smartphone on PCB with low thermal budget
- Charge currents > 5 A from 12-V supply
- This circuit design is tested and uses the EVM GUI and getting started guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG95.PDF (189 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) | 2015/06/10 |