PMP11668
シングル USB カー チャージャ、ケーブル補正およびバッテリ短絡保護付き、リファレンス デザイン
PMP11668
概要
PMP11668 は、車載アプリケーション向けシングル チャネル USB チャージャのリファレンス デザインです。降圧コンバータを搭載しており、その後段に USB 充電ポート コントローラがあります。バッテリ短絡保護機能と、IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載しており、車載アプリケーション システムの信頼性が大幅に向上します。また、このデザインはシンプルな 2 層基板を使用して 2.1A の負荷電流に対応できます。このデザインの出力ポートは、USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポートしています。
特長
- VBUS のリニア ドループ補償
- 保護された VBUS、DP_IN、および DM_IN ピンにバッテリ短絡保護機能を提供
- DP_IN/DM_IN に IEC 規定の ESD 保護機能を搭載
- USB BC1.2 CDP 充電プロトコルをサポート
- 補償機能と保護機能を内蔵した高集積
- 2 層シンプル デザイン
| 出力電圧オプション | PMP11668.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6.5 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.1 |
| 出力電力(W) | 10.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROM1.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11668 Test Results | 2016/11/10 |