PMP11594

USB Type-C™ DFP 5V3A チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP11594 は、低コストの 5V3A チャージャのリファレンス デザインであり、Type-C の DFP 機能を実現するほか、BC1.2 デバイスに準拠しています。  このデザインは、非同期降圧レギュレータである LMR14030 と、高集積の USB Type-C コントローラである TPS25810 を搭載しています。PMP11594 は、高効率、良好なライン / ロード レギュレーション、さらに良好な放熱特性を示します。

特長
  • 7V ~ 40Vin の広い入力電圧範囲
  • タイプ C DFP のみ +BC1.2
  • 2 層設計の小型サイズで、SR を使用しないソリューション
  • 全負荷時に 12Vin で 89% の効率
  • サイズ:43mmx20mmx5.6mm
出力電圧オプション PMP11594.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC06.PDF (521 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMH1.PDF (53 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMH0.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMH3.ZIP (28 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC4.ZIP (145 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMH2.PDF (209 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMG9.PDF (120 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 1

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR1403040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11594 Test Results 2016/06/22
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4488 USB-C DFP 5V3A 自動車用チャージャ・リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。