PMP4488
USB-C DFP 5V3A 自動車用チャージャ・リファレンス・デザイン
PMP4488
概要
The PMP4488 is low cost 5V3A charger reference design providing Type C DFP feature and is compliant with BC1.2 device. The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS54340 and highly integrated USB type-C controller TPS25810. The PMP4488 demonstrates high efficiency, good line/load regulation and thermal performance.
特長
- 7~40Vin wide input range
- USB-C DFP only+BC1.2
- Non-SR solution with 2-layer design reduces cost
- 89% @ 12Vin full load with good thermal performance
- Size: 43mm x 20mm x 5.6mm
| 出力電圧オプション | PMP4488.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIL3.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4488 Test Results | 2015/11/02 |