PMP11311

電源リファレンス・デザイン、ウェアラブル・デバイス用、ワイヤレス充電付き、 bq51003 および bq25120 使用

概要

ウェアラブル・デバイスは、常時オン機能とともに長いバッテリ動作時間を実現するために、高度なパワー・マネージメントが必要です。さらに、小型で再充電可能なバッテリを使用して、小型のフットプリント設計を実現する必要もあります。このアプリケーション・ノートでは、活動監視やスマート・ウォッチに対応可能な、ウェアラブル向けのスケーラブルなパワー・マネージメント・ソリューションについて説明しています。この設計では、リチウムイオン・バッテリ・チャージャと低静止時電流(Iq)DC/DC 降圧コンバータ、PMOLED ディスプレイ用の昇圧コンバータ、心拍モニタ(HRM)用の昇圧コンバータ、構成可能な低 Iq DC/DC 降圧コンバータを使用し、ワイヤレス充電入力の、高度に構成可能なバッテリ管理ソリューションを提供します。

特長
  • 使いやすいワイヤレス充電
  • 構成可能なチャージャとシステム・パワー・マネージメント
  • ディスプレイおよび心拍モニタ用の昇圧コンバータ
  • ラジオやデュアル・コア・マイコン用の 2 番目の降圧コンバータ
出力電圧オプション PMP11311.1 PMP11311.2 PMP11311.3 PMP11311.4 PMP11311.5
Vin(最小)(V) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Vin(最大)(V) 20 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 4.2 1.8 1.8 5 12
Iout(最大)(V) .3 .3 .3 .3 .1
出力電力(W) 1.26 .54 .54 1.5 1.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC
トポロジ Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLUA748A.PDF (6650 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJ52.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ53.ZIP (8503 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRJ51.PDF (568 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62743360nA の静止電流 (Iq)、2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA ~ 400mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS61046WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ51003BQ51003 ワイヤレス パワー レシーバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25120Aパワー パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、1.8V のデフォルト出力、300mA、リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP11311 電源リファレンス・デザイン、ウェアラブル・デバイス用、ワイヤレス充電付き、 bq51003 および bq25120 使用
ダウンロードオプション

TIDCBI5 PMP11311 Project Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP11311 電源リファレンス・デザイン、ウェアラブル・デバイス用、ワイヤレス充電付き、 bq51003 および bq25120 使用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi5/tidcbi5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBI5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016/04/14
その他の技術資料 Adapting Qi-compliant wireless-power solutions to low-power wearable products 2014/06/06
アナログ デザイン ジャーナル Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014/01/22
アナログ デザイン ジャーナル High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013/07/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。