PMP10725
LM3481 採用、複数ポートの絶縁型出力フライバックソリューションのリファレンスデザイン
PMP10725
概要
PMP10725 は、15 〜 36V の入力電圧に対応し、負荷へマルチポート出力を供給する絶縁型フライバックソリューションです。このリファレンスデザインは、1 次側と 2 次側の制御ソリューションを比較します。1 次側制御を使用する場合は、より低い BOM コストでより高い効率を達成できますが、レギュレーション性能はそれほど良好ではありません。2 次側制御では、24V レール電圧を制御して優れたロードレギュレーション性能を実現できます。この LM3481 フライバックのリファレンスデザインは、産業用 PLC アプリケーションのデジタル出力モジュールへの電力供給に使用できます。
特長
- マルチポート絶縁出力
- 低 BOM コストの 1 次側制御
- 優れたレギュレーション性能を備えた 2 次制御
- ピーク電流モード制御
- 他の絶縁アプリケーションにも対応できる柔軟性
| 出力電圧オプション | PMP10725.1 | PMP10725.2 | PMP10725.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 9 | 9 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 24 | 6 | 6 |
| Iout(最大)(V) | .5 | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 12 | .6 | .6 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL95.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRL94A.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10725 Test Results | 2016/04/08 | |||
| データシート | LM3481 High-Efficiency Controller for Boost, SEPIC and Flyback DC/DC Converters データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2025/12/18 | |||
| 技術記事 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016/09/29 |