PMP10532
絶縁型 3 出力フライバック電源、産業 PLC アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
PMP10532
概要
PMP10532 リファレンス・デザインは、産業用アプリケーション向けの絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 24V の入力を受け入れ、+5V@1A、±15V@200mA という 3 つの絶縁型出力を供給します。このデザインは、 マイコンや制御回路への電力供給、さらに PLCアプリケーション内のオペアンプに対する正と負のバイアス供給を行う絶縁型電源に適しています。ライン変動と負荷変動に対する各出力のクロス・レギュレーションは約 ±5% の公差を維持し、電源の入力電圧レンジは 19V ~ 30V にわたります。このデザインでは、LM5160 同期整流・降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。LM5160 には、4.5V ~ 65V の広い Vin レンジおよび 1.5A 出力電流という特性があり、複数のスイッチ FET も内蔵されています。Fly-Buck に適したコンスタント・オンタイム(COT)制御方式も採用しています。1 次側で安定化した利点として、Fly-Buck コンバータはコンパクトでコスト効果の優れたソリューションを形成し、光カプラ・フィードバックなしで複数の絶縁型出力電源を実現します。
特長
- +5V@1A および ±15V@200mA という 3 つの絶縁型出力は、PLC と産業用の各アプリケーションに理想的
- Fly-Buck コンバータ・デザイン、1 次側の安定化
- 複数の絶縁型出力電源としてコンパクトなソリューション
- 19V ~ 30V の入力電圧レンジ、±5% Vout のクロス・レギュレーション
- LM5160 同期整流・降圧レギュレータによる最大 65V 対応の広い Vin レンジと 1.5A の供給能力
- コンスタント・オンタイム制御、ループ補償なし、高速過渡応答
- • この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています。
| 出力電圧オプション | PMP10532.1 | PMP10532.2 | PMP10532.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19 | 19 | 19 |
| Vin(最大)(V) | 30 | 30 | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | -15 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .2 | .2 | 1 |
| 出力電力(W) | 3 | 3 | 5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBK6.PDF (340 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10532 Test Results | 2014/10/27 | |||
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 |