PMP10324

38V@2A 同期整流昇圧器、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10324 sync-boost reference design provides 38V @ 2A over a wide input range covering the 24V rail. It uses dual external FETs to achieve a full load efficiency of 97% at 24Vin. This design uses minimal footprint parts with all ceramic capacitors.

特長
  • 97% efficiency at 24Vin
  • Small size
  • Easily supports higher load transients by adding additional output capacitor (see schematic notes)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
出力電圧オプション PMP10324.1
Vin(最小)(V) 15
Vin(最大)(V) 28
Vout (Nom) (V) 38
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB57.PDF (2206 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIX2.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIX1.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIX3.PDF (614 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIX0.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS43061広い入力電圧範囲、5.5V ゲート ドライブ (低 Qg NexFET 用) 付き、低静止電流 (Iq)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10324 Test Results 2015/11/30

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9595 270W 二相昇圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。