PMP9595
270W 二相昇圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション用
PMP9595
概要
この二相昇圧コンバータは、6V ~ 36Vin で動作し、18V、15A の出力を供給します(入力が 18V を上回っている場合は、出力にパススルーします)。高いスイッチング周波数と、入力側および出力側のコンデンサによるリップル打ち消しの結果、小型の表面実装部品を採用できています。
特長
- 15V 入力で、全負荷時に 98% を上回る効率
- 入力が 18V を上回っている場合は、出力にパススルー
- ボードの長さは約 115mm
- テスト・レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP9595.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 18 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 270 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDZ7.PDF (36 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9595 Test Results | 2015/04/07 |