PLX-3P-PLXT60

Plextek PLX-T60 レーダー モジュール

PLX-3P-PLXT60

提供元: Plextek
ご注文はこちら

概要

Plextek の PLX-T60 プラットフォームを使用すると、適切な規模とペースでカスタム仕様のミリ波レーダー ソリューションを迅速に開発し、導入することができます。PLX-T60 プラットフォームは、TI のシングルチップ 60GHz ~ 64GHz ミリ波レーダーである xWR6843 を使用するチップセットと、強化済みのセンシング性能を実現する設計を採用した新しいサブストレート内蔵導波管アンテナを組み合わせています。このアンテナ設計により、チップの帯域幅全体を活用できます。その結果、距離分解能をいっそう高めること、または相互干渉なしでより多くのデバイスが同時に動作することができます。これとは異なるアンテナ設計を採用する場合、生成するビーム パターンも異なります。その結果、多様なアプリケーションに合わせて、最適な性能を発揮できます。PLX-T60 プラットフォームが出力できるのは、検出した物体、ポイント クラウドのデータ、レンジ ドップラー マップ (物体の距離とドップラー速度を表示)、未加工のベースバンド信号です。また、TI の mmWave Studio との互換性もあります。PLX-T60 を統合する方法は 2 つあります。TI は OEM モジュールという形で、いくつかの既存設計を公開しています。お客様はそのいずれかを使用して統合できます。または、お客様が既存のプラットフォームを使用し、カスタムのアンテナ ソリューションを設計することもできます。 

特長
  • サイズ:70mm × 60mm × 8mm (アンテナ パターンによって異なることがあります)
  • 重量:15g (アンテナ パターンによって異なることがあります)
  • 消費電力:最大 2.5W
  • 周波数範囲:60GHz ~ 64GHz。アンテナの反射損失 (リターン ロス) は 10dB より良好
  • ビーム幅の構成:水平:36 度~ 110 度 (HPBW:ビームの電力半値幅)。垂直:12 度~ 30 度 (HPBW)
  • 角度分解能:水平:最小 12 度。垂直:最小 3 度
  • 距離分解能:最小 4cm
  • 検出範囲:人間の場合、最大 150m
  • 電源電圧:500mA 時に 5V
  • 接続機能:USB
産業用ミリ波レーダー センサ
IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Plextek

購入と開発の開始

評価ボード

PLX-T60 A — 非常に短い距離、広い視野角 (3D)

サポート対象の製品とハードウェア

PLX-T60 A 非常に短い距離、広い視野角 (3D)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PLX-T60 B — 短距離 (3D)

サポート対象の製品とハードウェア

PLX-T60 B 短距離 (3D)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PLX-T60 C — 短距離 (3D)

サポート対象の製品とハードウェア

PLX-T60 C 短距離 (3D)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PLX-T60 D — 長距離の検出と追跡 (2D)

サポート対象の製品とハードウェア

PLX-T60 D 長距離の検出と追跡 (2D)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Plextek。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。