PLMR-3P-PEODET

PLMR-3P-PEODET

提供元: Plumerai Ltd
ダウンロード

概要

Plumerai makes deep learning tiny and radically more efficient to enable inference at reduced compute needs on low cost and low-power consumption hardware. Plumerai focuses on full stack, and has offices in London, Amsterdam and Warsaw.

Plumerai has developed a complete software solution for camera-based people detection. This people detection AI model is capable of running at 22FPS on TI AM62x processors with one of four available Arm Cortex-A cores, which allows three Arm A53 core to be available for other application specific compute needs. Plumerai continuously improves the reliability and accuracy of models and current models are trained with over 30 million images, which provides very high accuracy under a wide variety of conditions and scenarios - indoor or outdoor, low light or bright sunlight, robust detection against other moving objects or difficult backgrounds, which make this people detection reliable.

Target applications include security cameras, video doorbells, smart home cameras, people counting, auto-lock for laptops, auto-framing for video conferencing, elderly care, and building management systems such as HVAC, lighting control and occupancy detection.

特長

Functionality:

  • Detects each person in view, even if partially occluded
  • Tracks people across frames and assigns up to 20 unique IDs
  • Supports indoor, outdoor, low light and difficult backgrounds such as moving objects
  • Detects at more than 20m / 65ft distance
  • Trained with >30 million images
  • Extensively validated with data unit tests, warranting robust performance on diverse people and settings

Input:

  • QVGA to 4K video stream
  • RGB or YUV format
  • Color, greyscale, NIR input
  • Standard and wide-angle lenses
  • Supports many image sensors

Output:

  • Bounding box coordinates
  • Unique ID per person
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Plumerai Ltd

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

PEOPLEDET-AM62 — Plumerai people detection for the AM62x devices

サポート対象の製品とハードウェア

PEOPLEDET-AM62 — Plumerai people detection for the AM62x devices

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

ハードウェア開発

評価ボード
SK-AM62 — Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット SK-AM62A-LP — 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Plumerai Ltd.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。