PLABS-SAR-EVM-PDK
TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK
概要
PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC のさまざまなスループットで消費電力スケーリングを実現する設計を採用しています。この EVM プラットフォームには 10 枚のクーポンボードも付属しており、マザーボードに取り付けることで、さまざまなフロントエンド駆動回路で性能に及ぼす影響を確認できます。
『PLABS-SAR-EVM-PDK ユーザーガイド』は、ポータブル PSIEVM でこの評価基板を構成する例を示しています。ただし、この評価基板はいずれかの標準的な試験装置との組み合わせで動作します。
TI プレシジョン ラボは、アナログ エンジニアを対象にした、業界初の包括的なオンライン セミナーです。PLABS-SAR-EVM-PDK はデータコンバータ向けの業界初の製品です。
特長
- 直感的なセットアップ - PCB オーバーレイに回路図を表示
- 外部電源は不要
- 実験を容易にするために、異なる駆動アンプ RC フィルタを備えた複数のクーポンボードが付属
- PHI コントローラが付属 - EVM との便利なインターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワーデリバリとデジタル I/O を実現
- ソフトウェアスイートの内容
- データキャプチャ用グラフィカルツール
- スペクトル分析
- 出力コードのヒストグラム生成
- PLABS-SAR-EVM ボード
- PHI EVM コントローラ
- PSI 評価基板 (PSIEVM)
- クーポンボード (10)
- USB ケーブル(2)
- SMA ケーブル(1)
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
サポート・ソフトウェア
SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac190 or www.ti.com/lit/xx/sbac190b/sbac190b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC190. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Precision Labs SAR ADC EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/03/01 | |||
| 証明書 | PLABS-SAR-EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |