PCM2705EVM-U
PCM2705 評価モジュール
PCM2705EVM-U
概要
PCM2704EVM-U と PCM2705EVM-U は、PCM2704/5 USB オーディオ コーデック向けの評価基板です。
この評価基板 (EVM) は、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、OSX、および USB クラスのオーディオ デバイスと互換性のある大半のオペレーティング システムでサポートされています。
PCM2704EVM-U と PCM2705EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。
特長
- PCM2704EVM-U および PCM2705EVM-U USB オーディオ コーデック用のフル機能評価モジュール。
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能。
オーディオ DAC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM2705EVM-U — PCM2705 評価モジュール
PCM2705EVM-U — PCM2705 評価モジュール
ガーバー・ファイル
SLEC024 — PCM270XEVM-U_Gerbers
サポート対象の製品とハードウェア
SLEC024 — PCM270XEVM-U_Gerbers
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | PCM2705EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | PCM270xEVM-U User's Guide | 2011/05/12 |