PCM1864EVM

PCM1864 ユニバーサル フロント エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

概要

PCM1864 評価基板 (EVM) は、4 チャネルの PCM1864 A/D コンバータ (ADC) の包括的な評価を行うための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。PCM1864EVM は PurePath™ Console によって制御され、スクリプトの読み込み、実行、保存が可能になります。

特長
  • シンプルな外部 5V 電源接続、または USB-I2X からの USB 電源
  • PurePath™ Console を使用して、USB 経由で USB-I2X 経由でレジスタのプログラミング (書き込み) を実行することができます
  • PCM1864 との間で送受信する大半の信号に利用できる、複数のヘッダとテスト ポイント
  • デジタル オーディオは、付属の SPDIF 光コネクタからまたは USB 経由で PC にストリーミングすることができます
  • オンボードの PCM9211 を使用すると、この評価基板 (EVM) で、Optical/SPDIF コネクタを使用してデジタルオーディオの受信と送信を行うことができます
オーディオ ADC
PCM1864 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM1864-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載 103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1864EVM — PCM1864 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1864EVM PCM1864 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

PCM1864EVMGUI — PCM1864EVM GUI

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PCM1864EVM PCM1864 ユニバーサル フロント エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1864EVMGUI PCM1864EVM GUI

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ハードウェア開発
評価ボード
PCM1864EVM PCM1864 ユニバーサル フロント エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM186x EVM User's Guide 2015/03/31
証明書 PCM1864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02