PCM1862EVM

PCM1862 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

概要

PCM1862EVM (EVM) は、4 チャネルの PCM1862 ADC を包括的に評価するための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。この評価基板 (EVM) は PurePathTM Console で制御されており、スクリプトのロード、実行、保存が可能です。

特長
  • シンプルな外部 5V 電源接続、または USB-I2X からの USB 電源
  • PurePathTM Console を使用して、レジスタのすべてのプログラミングを USB-I2X 経由で行うことができます
  • PCM1862 との間で送受信する大半の信号に利用できる、複数のヘッダとテスト ポイント
  • デジタル オーディオは、付属の SPDIF 光コネクタからまたは USB 経由で PC にストリーミングすることができます
  • オンボードの PCM9211 を使用すると、この評価基板 (EVM) で、Optical/SPDIF コネクタを使用してデジタルオーディオの受信と送信を行うことができます
オーディオ ADC
PCM1862 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC PCM1862-Q1 車載対応、ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1862EVM — PCM1862 ユニバーサル・フロント・エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1862EVM PCM1862 ユニバーサル・フロント・エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

PCM1862EVMGUI — PCM1862EVM GUI

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PCM1862EVM PCM1862 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1862EVMGUI PCM1862EVM GUI

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ハードウェア開発
評価ボード
PCM1862EVM PCM1862 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM186x EVM User's Guide 2015/03/31
証明書 PCM1862EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。