OPA818DRGEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
OPA818DRGEVM
OPA818 評価基板
OPA818DRGEVM
概要
OPA818DRG EVM は、DRG (8 ピン WSON) パッケージに封止したシングル OPA818 向けの評価基板 (EVM) です。OPA818DRG EVM は、このアンプの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板を電源、複数の信号源、試験装置にすぐに接続することができます。デフォルトのアンプ構成は、非反転型ゲイン 7 構成と分割電源です。他のゲインや単一電源電圧動作に対応するように、この評価基板を簡単に構成することもできます。
特長
- 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み
- デフォルトの 7 構成の非反転型ゲインを他のゲインに簡単に再構成可能
- 標準的な 50Ω インピーダンス試験装置への接続に適した設計
- 入出力に SMA コネクタを採用
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA818DRGEVM — OPA818 の評価モジュール
OPA818DRGEVM — OPA818 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) | 2020/02/26 | |||
| 証明書 | OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/05/13 |