OPA1622EVM

OPA1622 オーディオ オペアンプの評価基板

概要

OPA1622EVM は、OPA1622 オーディオ オペアンプの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。EVM では、OPA1622 の各チャネルは、オーディオ アナライザまたはオーディオ DAC から差動入力信号を受信して​​シングルエンド信号を出力する差動アンプとして構成されています。OPA1622EVM にはヘッドホン コネクタが搭載されており、ユーザーは好みのヘッドホンを使って OPA1622 の音質を確認できます。80mArms の高いリニア出力電流により、OPA1622EVM は 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以上のヘッドホン負荷を駆動できます。

特長
  • OPA1622を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
  • EVM に搭載されたオーディオ ジャックにより、OPA1622 の音質を手早く試聴評価可能
  • EVM の入力コネクタは、最終製品で使用されるオーディオ アナライザまたはオーディオ DAC を使用して OPA1622 を簡単に評価する方法を提供します。
  • この EVM 設計により、OPA1622 のイネーブル ピンにアクセスして、OPA1622 がイネーブルまたはディスエーブルになっている間に「pop」 (ポップ) や 「click」 (クリック) ノイズをテストすることができます

  • OPA1622EVM

オーディオ オペアンプ
OPA1622 高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA1622EVM — OPA1622 オーディオ・オペアンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA1622EVM OPA1622 オーディオ・オペアンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA1622EVM SoundPlus™ Audio Operational Amplifier EVM User's Guide 2016/09/02
証明書 OPA1622EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD177 ハイファイ・ヘッドフォン・アンプ、電流出力オーディオ DAC 用、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。