TIPD177

ハイファイ・ヘッドフォン・アンプ、電流出力オーディオ DAC 用、リファレンス・デザイン

概要

この TI Precision Verified Design(検証済み設計)回路は、オーディオ DAC の差動型電流出力を、低インピーダンスのヘッドホンを駆動できるシングルエンドの電圧に変換します。このリファレンス・デザインは、携帯電話/スマートフォンやポータブル・オーディオ・プレーヤーのハイファイ性能レベルに対応しています。

特長
  • TI Precision Designs:Verified Design(検証済み設計)
  • 理論、部品選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表(BOM)、測定結果
  • 0.01dB 未満の変動(20Hz ~ 20kHz)
  • 5 度未満の位相変動(20Hz ~ 20kHz)
  • 最大出力電力:55mW(32Ω、THD+N:0.00035%)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC91A.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC826A.ZIP (2027 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC90A.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA16121.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1622高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) 2016/10/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。