OCTVO-3P-OSD62X
Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors
OCTVO-3P-OSD62X
概要
The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, high-performance MPU with other bare die to provide features that will differentiate these products and help bring them to market faster, instead of spending time getting the processor to function.
特長
- 2 mm x 22 mm (-MI), 9 mm x 14 mm (-SO)
- BGA package with 1-mm pitch (-MI), 0.5-mm pitch (-SO)
- Up to 2GB DDR4 integrated, external eMMC and QSPI Flash
- Passive components integrated in SiP (-MI and -SO versions)
- PMIC, 4kB EEPROM, oscillators, and MCU co-processor integrated (-MI version only)
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
OSD62X-MI — OSD62x maximum integration SiP for AM62x processors in 22 mm x 22 mm BGA package
OSD62X-MI — OSD62x maximum integration SiP for AM62x processors in 22 mm x 22 mm BGA package
OSD62X-SO — OSD62x size optimized SiP for AM62x processors in 9 mm x 14 mm BGA package
OSD62X-SO — OSD62x size optimized SiP for AM62x processors in 9 mm x 14 mm BGA package
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。