OCTVO-3P-AM335X
概要
Octavo Systems は、世界中のイノベーターの皆様に、SiP (システム イン パッケージ) ベースのソリューションを提供するリーダー企業です。OSD335x ファミリの SiP デバイスを採用すると、TI の Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースとする高性能組込みシステムの開発と導入を、最も迅速かつ最もコスト効率の優れた方法で実施できます。
OSD335x デバイスは、最大 1GHz で動作する Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサを、最大 1GB の DDR3、TPS65217C 電源 IC、TL5209 LDO、EEPROM (オプション)、eMMC (オプション)、MEMS 発振器 (オプション)、各種受動部品を、単一の使いやすい BGA パッケージに統合しています。
OSD335x ファミリに属するこの種のデバイスは、SiP テクノロジーを活用し、組込みシステムのコアを単一の IC パッケージに集約しています。この統合の結果、設計者の皆様は実現可能な最小のフットプリントを製作し、より迅速に量産を開始することができます。DDR と他の 100 種類前後の部品を単一パッケージに統合した結果、SiP デバイスは設計の簡素化、製造コストの削減、サプライ チェーンの簡素化に貢献しています。
OSD335x ファミリに属するすべてのデバイスは、PRU を含め AM335x に対する最大のアクセスに対応しています。また、これらの製品は、AM335x 向けの既存の開発ツールとプットフォーム全般との互換性を維持しています。
特長
Octavo の SiP 製品 | OSD335x | OSD335x-SM | OSD335x C-SiP |
プロセッサ | TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz | TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz | TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz |
RAM | 最大 1GB の DDR3 | 最大 1GB の DDR3 | 最大 1GB の DDR3 |
電源 | PMIC + LDO | PMIC + LDO | PMIC + LDO |
EEPROM | 4KB | 4KB | |
フラッシュ |
|
| 最大 16GB |
メイン発振回路 |
|
| 統合 |
パッケージ | 27mm x 27 mm - 400 BGA | 21mm x 21 mm - 256 BGA | 27mm x 27 mm - 400 BGA |
マルチチャネル IC (PMIC)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
OSD3358-SM-RED — AM335x をベースとしたシステム・イン・パッケージ向け Octavo Systems 開発ボード
OSD3358-SM-RED — AM335x をベースとしたシステム・イン・パッケージ向け Octavo Systems 開発ボード
OSD335X — AM335x をベースとする Octavo Systems のシステム・イン・パッケージ
OSD335X — AM335x をベースとする Octavo Systems のシステム・イン・パッケージ
OSD335X-C-SIP — AM335x をベースとした Octavo Systems の包括的 SiP
OSD335X-C-SIP — AM335x をベースとした Octavo Systems の包括的 SiP
OSD335X-SM — AM335x をベースとした Octavo Systems の最小 SiP
OSD335X-SM — AM335x をベースとした Octavo Systems の最小 SiP
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア開発
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。