MSP-TS432PZ100
MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード
MSP-TS432PZ100
概要
注:このキットには、MSP432 マイコンのサンプルは含まれておりません。互換デバイスのサンブルご請求は、製品ページをご覧いただくか、TIショップカートにツールを追加した後、関連するデバイスを選択してください:MSP432P401R
MSP-TS432PZ100 はスタンドアロンの ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP432 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、100 ピン LQFP パッケージ(TI パッケージ・コード:PZ)に封入された、すべての MSP432P401x フラッシュ・パーツをサポートしています。
フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)は個別に購入できます。または、ターゲット・ボードにバンドル化されている場合もあります(XDS200)。
特長
- 開発ボード(MSP-TS432PZ100)には、ZIF ソケット装着の MSP432P401x 派生品が 100 ピン LQFP パッケージ(PZ)に収容され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
- XDS200 デバッグ・プローブと、標準的な 10 ピンまたは 20 ピンの JTAG ヘッダと互換性のあるすべての Cortex-M デバッグ・インターフェイス(別途お買い求めください)をサポートしています。
- Development board (MSP-TS432PZ100) with a ZIF socket fitting MSP432P401x derivatives in 100-pin LQFP (PZ) packages includes an LED indicator, JTAG adapter, and header pin-outs for prototyping
- Eight PCB 1x25-pin headers (four male and four female)
- One 32.768-kHz crystal
購入と開発の開始
評価ボード
MSP-TS432PZ100 — MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
MSP-TS432PZ100 — MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード
サンプル・コードまたはデモ
SLAC698 — MSP432P401x Code Examples
サポート対象の製品とハードウェア
SLAC698 — MSP432P401x Code Examples
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac698 or www.ti.com/lit/xx/slac698g/slac698g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC698. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | MSP-TS432PZ100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | MSP432™ SimpleLink™ Microcontrollers Hardware Tools User's Guide (Rev. D) | 2018/06/08 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing an Ultra-Low-Power (ULP) Application With SimpleLink™ MSP432™ MCUs (Rev. A) | 2017/03/07 | ||||
アプリケーション・ノート | Multi-Frequency Range and Tunable DCO on MSP432P4xx Microcontrollers (Rev. A) | 2016/06/23 |