MLAB-3P-TP201-AS01
概要
Millilab の TP201-AS01 は、TI の IWRL6432 レーダー開発キットをベースとしており、主にバイタルサインと占有状態検出の各アプリケーションで活用されています。このキットは、水平方向 140 度、垂直方向 68 度の視野角 (FOV) を実現する mLAB AS01 アンテナ設計と、TI の IWRL6432 ミリ波レーダー チップを採用しています。UART 経由でインターフェイスを確立するほか、IP カメラ、ドアベル、ベビー モニタなどのデバイスと互換性があります。ボードのサイズは 30mm × 20mm × 10mm と小型で、ほとんどの製品への組み込みに適しています。mLAB のアルゴリズムは、具体的な顧客要件に合わせてカスタマイズできます。
お客様が TI の設計ガイドラインに従って革新的な製品や次世代製品の概念実証 (POC) を行い、製品コンセプトを早期に評価することをお勧めします。
特長
- Windows、Linux、MacOS、RTOS などのオペレーティング システムとの互換性
- CAN バスと I2C に合わせてインターフェイスをカスタマイズ可能
産業用ミリ波レーダー センサ
画像の提供元:Millilab Co., Ltd.
購入と開発の開始
評価ボード
TP201-AS01-Algorithm — アルゴリズム開発向け MLAB TP201-AS01 SDK
TP201-AS01-Algorithm — アルゴリズム開発向け MLAB TP201-AS01 SDK
評価ボード
TP201-AS01-EVK — 製品評価向け MLAB TP201-AS01 評価キット
TP201-AS01-EVK — 製品評価向け MLAB TP201-AS01 評価キット
評価ボード
TP201-AS01-Turnkey — 量産向け MLAB TP201-AS01 ターンキー ソリューション
TP201-AS01-Turnkey — 量産向け MLAB TP201-AS01 ターンキー ソリューション
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Millilab Co., Ltd.。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。