LVBLDCMTR

24V BLDC モーター

概要

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_Type_Pm

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS       (4)

#define USER_MOTOR_Rr                   (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_Rs                   (0.73)

#define USER_MOTOR_Ls_d                 (0.00109)

#define USER_MOTOR_Ls_q                 (USER_MOTOR_Ls_d)

#define USER_MOTOR_RATED_FLUX           (0.0315)

#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT  (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT      (0.5)

#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT      (-0.5)

#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (3.0)

#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz     (30.0)  // 4 KRPM / 266 Hz rated, 6.9 KRPM / 464 Hz max no-load

特長

Hardware Features

  • 24Vdc rated 3-ph synchronous brushless DC motor
  • NEMA17 Frame size
  • 8 poles (4 pair)
  • U,V,W phase wires
  • NO integrated mechanical sensors (Hall or Encoder)

 

Get Started

  • Use with InstaSPIN enabled motor kits

  • Low Voltage 3-ph BLDC Motor with bare phase wires

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LVBLDCMTR — 24V BLDC モーター

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LVBLDCMTR 24V BLDC モーター

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価基板 DRV8301-69M-KIT DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M マイコンを使用した 3 相 BLDC と PMSM モーターキット LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR 低電圧サーボ・モーター - 低電圧サーボ (エンコーダ) モーターおよびワイヤ・ハーネス

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。