LSF-EVM
1 ~ 8 ビット LSF レベル シフタ ファミリの評価基板
LSF-EVM
概要
LSF デバイス ファミリは、0.95V ~ 5V の電圧範囲をサポートするレベルシフタであり、方向ピンによる方向指定なしで複数電圧の双方向変換を実施します。
LSF-EVM は、LSF0108PWR デバイスを搭載しており、LSF0101DRYR、LSF0102DCTR、LSF0204PWR デバイスにも対応したランド パターンを備えています。
LSF-EVM は、高速伝送(100MHz 以上)の反射を抑えた設計で、高速変換に最適化されています。また、複数の接続インターフェイスを備えており、ジャンパーで簡単に接続 / 切断が可能なプルアップ抵抗も搭載しているため、手軽に評価できます。
特長
- LSF ファミリのレベルシフタ(LSF0101、LSF0102、LSF0204、LSF0108)のすべてのデバイスに対応
- 高速動作に最適化された基板設計(最大で100 Mhz の昇圧変換と、100 Mhz を上回る降圧変換)
- 高速信号を監視するためのエッジマウント SMB や差動プローブ接続など、多彩な接続インターフェイスを搭載
- 複数電圧レベル変換を簡単に行うためのプルアップ抵抗を実装済み
- 単一電源電圧変換を可能にするための抵抗パッド
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
LSF-EVM — 双方向マルチ電圧レベル・シフタの評価モジュール
LSF-EVM — 双方向マルチ電圧レベル・シフタの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LSF-EVM Hardware User's Guide | 2017/07/05 | |||
証明書 | LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |