LP8864EVM

LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

概要

LP8864EVM は、車載ディスプレイ用 LED バックライト向け 4 チャネル、高効率 LED ドライバ である LP8864(S)-Q1 製品の特性、動作、性能を評価するのに役立ちます。LP8864(S)-Q1 製品は、1 個の昇圧コントローラまたは SEPIC コントローラと 4 個の高精度電流シンク (吸い込み) を統合しています。昇圧コントローラは、LED 電流シンク (吸い込み) のヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御を搭載しています。4 個の電流シンクは位相シフト機能を搭載しており、使用しているチャネルの数に基づいて自動的に調整されます。LED の輝度は、I2C インターフェイスまたは PWM 入力を使用して制御できます。この製品は、充実した故障検出機能もサポートしています。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 48V
  • 最大 48V VOUT 昇圧コントローラ
  • 4 つの高精度電流シンク
  • 内蔵位相シフト PWM 調光、ハイブリッド調光、電流調光、直接 PWM 調光モードをサポート
  • I2Cインターフェイスまたは PWM 入力でグローバルに制御される LED の輝度
  • 広範なフォルト診断

  • LP8864EVM
  • USB2ANY キット

バックライト LED ドライバ
TPS92390 4 チャネルの 200mA を供給、昇圧 / SEPIC 構成に対応、調光性能の高い LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP8864-Q1 車載、200mA 4 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト ドライバ LP8864S-Q1 車載、150mA 4 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8864EVM — LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8864EVM LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP8866EVM-GUI-SW — LP8866EVM GUI ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP8864EVM LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板 LP8866EVM LP8866-Q1 6 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

LP8866EVM-GUI-SW LP8866EVM GUI ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
LP8864EVM LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板 LP8866EVM LP8866-Q1 6 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW — LP8866EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョン (Safari、Chrome、Mozilla Firefox)により評価

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP8864EVM LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板 LP8866EVM LP8866-Q1 6 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

LP8866EVM-ONLINE-GUI-SW LP8866EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョン (Safari、Chrome、Mozilla Firefox)により評価

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
LP8864EVM LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板 LP8866EVM LP8866-Q1 6 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8864 Evaluation Module PDF | HTML 2020/11/04
証明書 LP8864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。